製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
zurnindustries/products/030b18e9-c277-4bc2-88c9-166b4a5322bb
ホーム
カテゴリー
配管
排水
Z415BL Floor and Shower Drain Body Assembly with “Type BL” Strainer
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Zurn
フォロー
Z415BL Floor and Shower Drain Body Assembly with “Type BL” Strainer
Google翻訳”,
原文を見る
鋳鉄製のボディを備えたZ415フロアドレンは、Zurnの特許取得済みの請負業者ソリューションにより、設置と手直しの節約を実現します。反転可能なメンブレンクランプと浸透スロット付きの調整可能なカラーの組み合わせ、および研磨されたニッケルブロンズ、軽量ストレーナーが標準装備されています。
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
zurn-z415bl
コレクションセット
Floor Drains
コレクション
Finish Floor Drains
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2018-05-01
エディション
1
幅(inch)
13.19
奥行き(inch)
13.19
リンク
リンク
製品のURL
https://www.zurn.com/products/drainage-interceptors/floor-drains/finish-floor-drains/z415bl
インストール手順
https://www.zurn.com/Media-Library/web_documents/pdfs/installation/FD97-EZ1-Installation-Instructions.pdf.pdf
技術説明
https://files.zurn.com/spec-sheets/z415bl.pdf
関連
関連
主なマテリアル
鋳鉄
設計国
アメリカ合衆国
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
配管 - 排水
Uniclass2015コード
Ss_30_75
Uniclass2015詳細
Roof, floor and paving drainage systems
MasterFormat 2014 コード
22 14 26.16
MasterFormat 2014 タイトル
Facility Area Drains
OmniClassNumber
23-31 27 00
OmniClassタイトル
Floor Drains
類似製品
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.3
(
11
)
ダウンロード
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.7
(
42
)
ダウンロード
Zurn
Z1715 Roof Drain
4.8
(
24
)
ダウンロード
Zurn
ZS880 - Stainless Steel Linear Trench Drain
3.8
(
25
)
ダウンロード
Zurn
ZPT1 POD Pro Linear Drain
3.4
(
9
)
ダウンロード
Zurn
Z1201-N EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet No Hub Water Closet Carrier
3.8
(
16
)
ダウンロード