제품 게시
Aapo Chair TL
Aarnon Puu

Aapo Chair TL

Available with armrests and/or upholstered seat. Lacquered, stained or painted. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
기술 사양
  • 특징 참조100k2c
  • 제품군Chairs
  • 제품분류Aapo
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-11-21
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)835
  • 너비(mm)515
  • 깊이(mm)525
관련성
  • 주 재료자작나무
  • 부 재료자작나무
  • 설계국가핀란드
  • 제조국가핀란드
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • OmniClass 번호23-11 29 13 13
  • OmniClass 제목Exterior Chairs

지역 가용성

유럽
핀란드