제품 게시
Book trolley Max
ABA Skol

Book trolley Max

Mobile book trolley with lockable wheels and practical bookcase. Frame consists of storage with a shelf and 2 doors. On top of that there are 4 compartments adapted for books. Fits well with other modules from Max storage system.
사양
  • Ecolabeled by the Nordic Swan. Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
기술 사양
  • 특징 참조6415101
  • 제품군Storage
  • 제품분류Max
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-06-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1000
  • 너비(mm)800
  • 깊이(mm)380
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료라미네이트
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)35
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Cabinets
  • UNSPSC 코드30161801
  • Uniclass 2015 코드EF_40_30
  • Uniclass 2015 설명Furnishings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
  • OmniClass 번호23-21 25 11 13
  • OmniClass 제목Classroom Furniture
  • CSI 단일 형식 II 코드E2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings