제품 게시
Paint storage trolley Max
ABA Skol

Paint storage trolley Max

Paint storage trolley Max with lockable wheels fits perfectly with modules from Max storage system. Convenient paint cart with space for many different color articles and paint materials. Frame consists of two large compartments and four smaller drawers. On top of the trolley there are three compartments for different purposes. The compartments are adapted for A3 and A4 sheets. The paint cart is available in varnished birch plywood or white lacquered MDF.
사양
  • Ecolabeled by the Nordic Swan. Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
기술 사양
  • 특징 참조6415401
  • 제품군Storage
  • 제품분류Max
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-06-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)900
  • 너비(mm)1200
  • 깊이(mm)380
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료라미네이트
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)30
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Cabinets
  • UNSPSC 코드30161801
  • Uniclass 2015 코드EF_40_30
  • Uniclass 2015 설명Furnishings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
  • OmniClass 번호23-21 25 11 13
  • OmniClass 제목Classroom Furniture
  • CSI 단일 형식 II 코드E2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴
아이슬란드
핀란드