제품 게시
Material cabinet 100 x 47 x 210
ABA Skol

Material cabinet 100 x 47 x 210

Material cabinet in laminate. Available in birch, beech and white. The cabinet has 2 full and solid doors, with handle and cylinder lock. Five shelves are included, four of which are removable.
사양
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
기술 사양
  • 특징 참조7003014
  • 제품군Storage
  • 제품분류Material
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-10-09
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2100
  • 너비(mm)1000
  • 깊이(mm)470
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료라미네이트
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가라트비아
  • 순 중량(Kg)94
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Cabinets
  • UNSPSC 코드30161801
  • Uniclass 2015 코드EF_40_30
  • Uniclass 2015 설명Furnishings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
  • OmniClass 번호23-21 25 11 13
  • OmniClass 제목Classroom Furniture
  • CSI 단일 형식 II 코드E2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴
아이슬란드
핀란드