제품 게시
Chair Fanny, SH 38 cm
ABA Skol

Chair Fanny, SH 38 cm

A stackable chair in solid birch, with laminate covered seat and back plate. Laminate comes in 5 different colors. Available in three different seat heights: 36, 38 and 52 cm, with or without armrests. Armrests with table protection makes the chair easy to hang on the table top. Can also be supplemented with footrest and with safety rail. In the same series you can find chair Frida with or without armrests.
사양
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
기술 사양
  • 특징 참조7431301
  • 제품군Chairs
  • 제품분류Fanny
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-06-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)620
  • 너비(mm)400
  • 깊이(mm)370
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료라미네이트
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가리투아니아
  • 순 중량(Kg)3
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드EF_40_30
  • Uniclass 2015 설명Furnishings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
  • OmniClass 번호23-21 25 11 13
  • OmniClass 제목Classroom Furniture
  • CSI 단일 형식 II 코드E2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴
아이슬란드
핀란드