제품 게시
Bench Costello 180, HPL
ABA Skol

Bench Costello 180, HPL

Robust bench with high pressure laminate surface. Frame in gray powder-coated steel where the feet are pre-drilled for anchoring to the floor.
사양
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
기술 사양
  • 특징 참조7853240
  • 제품군Bench
  • 제품분류Costello
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-05-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)440
  • 너비(mm)1800
  • 깊이(mm)500
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료라미네이트
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가보스니아 헤르체고비나
  • 순 중량(Kg)10
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
  • OmniClass 번호23-21 23 00
  • OmniClass 제목Residential Furniture and Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드E
  • CSI 단일 형식 II 제목EQUIPMENT & FURNISHINGS

지역 가용성

유럽