제품 게시
Chair Nellie high
ABA Skol

Chair Nellie high

Made of high pressure laminate with gray powder coated steel legs. Stepless adjustable seat and footplate. Seat height max 52 cm. Hanging, can be hung on a table top. Baby rail is available for purchase.
사양
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
기술 사양
  • 특징 참조7853630
  • 제품군Chairs
  • 제품분류Nellie
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-02-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)780
  • 너비(mm)450
  • 깊이(mm)560
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료라미네이트
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가보스니아 헤르체고비나
  • 순 중량(Kg)8
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
  • IFC 분류가구