제품 게시
Balance stool Nova, high
ABA Skol

Balance stool Nova, high

An adjustable stool with a gas spring, seat height 54 - 64 cm. The upholstery, which is made of 25% spandex and 75% acrylic, conceals the stool leg itself. The leg is rotatable and movable, which means that when you sit on the stool you can both spin and move from side to side and the bottom plate is still stable on the floor. Soft seat, Ø 37 cm, with a black base plate, Ø 38 cm. The height is continuously adjusted by pulling the handle.
사양
  • Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.

기술 사양
  • 특징 참조7920901
  • 제품군Stool
  • 제품분류Nova
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-05-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)640
  • 너비(mm)380
  • 깊이(mm)380
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 부 재료철
  • 설계국가중국
  • 제조국가중국
  • 순 중량(Kg)2
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
  • OmniClass 번호23-21 23 00
  • OmniClass 제목Residential Furniture and Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드E
  • CSI 단일 형식 II 제목EQUIPMENT & FURNISHINGS

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴
아이슬란드
핀란드