제품 게시
Welcome IP  Concierge Station - Busch-Jaeger
ABB

Welcome IP Concierge Station - Busch-Jaeger

ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP guard unit with desk-top design provides access to various services using the intuitive icon menu on the touch screen. Communication is possible with IP touch panel, outdoor station and other guard unit.

기술 사양
  • 특징 참조Concierge-Station-Busch-WelcomeIP
  • 제품군Welcome
  • 제품분류System Devices
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-04-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)165
  • 너비(mm)265
  • 깊이(mm)117
관련성
  • 순 중량(Kg)1.35
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 커뮤니케이션
  • IFC 분류전기 소자
  • ETIM 코드EC001349
  • ETIM 이름Accessories for door communication
  • OmniClass 번호23-29 11 13 11
  • OmniClass 제목Security Video Monitors