제품 게시
Free@homeTouch
ABB

Free@homeTouch

ABB-free@homeTouch executes the functions of ABB-free@home® via a freely configurable operating page and at the same time functions as link to the ABB-Welcome door communication system.

Produced by ABB and Busch-Jaeger

사양
  • Features
     
    Easy-to-use touch display.
    Illuminated operation keys.
    Full thermostat control capability.
    Integrates with both ABB-free@home smart home system and ABB Welcome door entry system.
    Configurable via ABB-free@home app or web browser.
     
    Specifications
     
    Display resolution: 800 x 480 TFT closed acrylic touch surface
    Display size: 7 inches

기술 사양
  • 특징 참조Free-homeTouch
  • 제품군Control panel
  • 제품분류Touch panel
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-12-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)155
  • 너비(mm)218
  • 깊이(mm)29
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 부 재료금속
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 보안, 카메라 및 액세서리
  • Uniclass 2015 코드EF_75_40
  • Uniclass 2015 설명Security
  • CSI 마스터 형식 2014 코드28 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Electronic Safety and Security
  • CSI 단일 형식 II 코드D5030
  • CSI 단일 형식 II 제목Communications & Security