제품 게시
Room Controller_Busch-Jaeger
ABB

Room Controller_Busch-Jaeger

Basic device for configuring up to 4 modules, e.g. blind actuator module, switching actuator module, dimming actuator module, etc. 24 V DC, for direct supply of 24V DC modules

기술 사양
  • 특징 참조Room-Controller_Busch-Jaeger
  • 제품군Room Controller Series
  • 제품분류Multifunction Room Automation
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-12-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)200
  • 너비(mm)275
  • 깊이(mm)50
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 부 재료금속
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - Controls
  • Uniclass 2015 코드Ac_10_40_27
  • Uniclass 2015 설명Electrical system installing
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Electrical
  • OmniClass 번호23-35 25 23
  • OmniClass 제목Electrical Control Panels
  • CSI 단일 형식 II 코드D5010
  • CSI 단일 형식 II 제목Electrical Service and Distribution