제품 게시
ACH550 - Low Voltage AC Drive - HVAC Drive
ABB

ACH550 - Low Voltage AC Drive - HVAC Drive

별점 4.6/54.6(14 리뷰)
The ACH550 is an adjustable frequency AC drive designed specifically for the HVAC market; this drive achieves the ultimate in flexible motor control performance. Built in as standard are an extensive library of pre-programmed HVAC application macros that, at the touch of a button, allow rapid configuration of inputs, outputs and parameters for specific HVAC applications. This maximizes convenience and minimizes start-up time
기술 사양
  • 특징 참조abb-ach550
  • 제품군Variable Frequency Controllers
  • 제품분류Low Voltage AC Drives - HVAC Drives
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2011-11-29
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료금속
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - HVAC
  • Uniclass 2015 코드Pr_75_51_52_01
  • Uniclass 2015 설명Alternating current (a.c.) drives
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 29 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Enclosed Controllers
  • OmniClass 번호23-35 15 11
  • OmniClass 제목Alternating Current (AC) Motors
  • CSI 단일 형식 II 코드D3090
  • CSI 단일 형식 II 제목Other HVAC Systems & Equipment

지역 가용성

아시아 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미