제품 게시
Audio IP
ABB

Audio IP


H82001-W,HGH10-IP,AIS,White,ABB,Audio IP induction loop

기술 사양
  • 특징 참조AudioIP
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2024-06-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)43
  • 너비(mm)81.1
  • 깊이(mm)198
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 순 중량(Kg)0.38
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 커뮤니케이션
  • ETIM 코드EC000779
  • ETIM 이름Indoor station door communication
  • OmniClass 번호23-37 23 17 11
  • OmniClass 제목Intercoms