제품 게시
Blind switch Vega-Blanco-Mate
ABB

Blind switch Vega-Blanco-Mate

Blind switch
사양
  • Vega and Alter Vega are part of Niessen's most comprehensive and versatile line, offering a timeless design and a wide range of finishes. This is a a white rocker which is an essential component that combines functionality and it is used for switching, measuring 71 mm x 71 mm x 25 mm. Its material used is plastic, thermoplastic, painted and with matt surface finishing. It provides IP20 degree of protection.

기술 사양
  • 특징 참조Electrical_Outlets-Sockets_ABB_Vega-Blanco-Mate_Blind-switch
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-06-12
  • 에디션 넘버1
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 콘센트 및 소켓

지역 가용성

유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
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
조선민주주의인민공화국