제품 게시
Room Temperature Controller
ABB

Room Temperature Controller

The control element is used in conjunction with the FCC / S FanCoil controller or the VC / S valve controller for temperature control.

기술 사양
  • 특징 참조RoomTempreatureController
  • 제품군Temperature control
  • 제품분류Room Temperature Controller
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-12-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)80
  • 너비(mm)80
  • 깊이(mm)15
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 순 중량(Kg)92
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - Controls