제품 게시
Surface-mounting box Presence tech_Busch-Jaeger
ABB

Surface-mounting box Presence tech_Busch-Jaeger

For Busch-Watchdog Presence tech. For the installation of a flush-mounted insert in combination with the Busch-Watchdog Presence tech 6813(/11)-xx-(101) or the Busch-Watchdog Presence tech KNX 6131/10-xxx or Busch-Watchdog Presence tech DualLINE KNX 6131/11-xxx.
기술 사양
  • 특징 참조Surface-mounting-box-Presence-tech_Busch-Jaeger
  • 제품군KNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • 제품분류KNX range
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-12-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)106
  • 너비(mm)106
  • 깊이(mm)26
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 순 중량(Kg)0.8
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 기타

지역 가용성

유럽