제품 게시
Surface mounting workstation of 4 columns ABB T1100
ABB

Surface mounting workstation of 4 columns ABB T1100

별점 4.2/54.2(6 리뷰)
Surface workstation of 4 columns, Niessen brand. Includes: surface mounting box 4 columns T1194, styling cover T1174 BL, two double Schuko socket outlets T1088 BL, double Schuko socket outlet T1088 RJ, quadruple support for data outlets T1016.4 BL
기술 사양
  • 특징 참조T1100
  • 제품군workstation
  • 제품분류3121>>ELSB
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-02-11
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)176
  • 너비(mm)295
  • 깊이(mm)58
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)1.21
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 콘센트 및 소켓
  • IFC 분류콘센트
  • ETIM 코드EC002759
  • ETIM 이름Desk connecting unit
  • OmniClass 번호23-35 27 00
  • OmniClass 제목Electrical Terminals