제품 게시
Surface mounting workstation of 3 columns ABB T1111 BL
ABB

Surface mounting workstation of 3 columns ABB T1111 BL

Surface workstation of 3 columns, Niessen brand. Includes: surface mounting box 3 columns T1193, styling cover T1173 BL, two double Schuko socket outlets T1088 BL, double support for data outlets T1016.3 BL
기술 사양
  • 특징 참조T1111-BL
  • 제품군workstation
  • 제품분류3121>>ELSB
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-02-11
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)176
  • 너비(mm)235
  • 깊이(mm)60
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)0.99
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 콘센트 및 소켓
  • ETIM 코드EC002759
  • ETIM 이름Desk connecting unit
  • OmniClass 번호23-35 27 00
  • OmniClass 제목Electrical Terminals