제품 게시
Folding flush workstation_CEM Niessen
Folding flush workstation_CEM Niessen
    ABB

    Folding flush workstation_CEM Niessen

    별점 3.7/53.7(6 리뷰)
    Folding flush workstation box 4 modules
    사양
    • Embedded mounting box for 4 moules kit with folding strip of 4 electrical outlets Niessen branded, fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. Power input through built-in male rapid connector. Mounted on aluminium profile. Available finishes for box: white and black. Inner kit in white or anthracite.
    기술 사양
    • 특징 참조T2520_CEM_Niessen
    • 제품군CEM
    • 제품분류Electrical connectivity and multimedia
    • 게시일2020-10-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)154
    • 너비(mm)319
    • 깊이(mm)62
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)1.2
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 콘센트 및 소켓
    • IFC 분류콘센트
    • ETIM 코드EC002759
    • ETIM 이름Desk connecting unit
    • OmniClass 번호23-35 27 00
    • OmniClass 제목Electrical Terminals