제품 게시
Folding flush workstation_CEM Niessen
ABB

Folding flush workstation_CEM Niessen

별점 5.0/55.0(5 리뷰)
Folding flush workstation box 6 modules
사양
  • Embedded mounting box for 4 moules kit with folding strip of 6 electrical outlets Niessen branded, fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. Power input through built-in male rapid connector. Mounted on aluminium profile. Available finishes for box: white and black. Inner kit in white or anthracite.
기술 사양
  • 특징 참조T2530_CEM_Niessen
  • 제품군CEM
  • 제품분류Electrical connectivity and multimedia
  • 게시일2020-10-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)154
  • 너비(mm)409
  • 깊이(mm)62
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)1.4
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 콘센트 및 소켓
  • IFC 분류콘센트
  • ETIM 코드EC002759
  • ETIM 이름Desk connecting unit
  • OmniClass 번호23-35 27 00
  • OmniClass 제목Electrical Terminals