제품 게시
Time Switcher FAD-A11
ABB

Time Switcher FAD-A11

For the connection to the Radio Time Switch FW/S 8.2.1. The time signal from the DCF 77 transmitter can be received within a radius of approx. 1000 km around Frankfurt.

사양
  • Product Net Width:72 mm
    Product Net Height:93 mm
    Product Net Depth / Length:57 mm
    Product Net Weight:0.135 kg
    Accessory Type:Antenna
    Mounting Type:Surface Mounted
    Power Loss:0 W
    Product Main Type:Time Switches
    Product Name:Automation, Logic and Time Control

기술 사양
  • 특징 참조Time-Switcher-FAD-A11
  • 제품군Time Switcher
  • 제품분류Time Switches
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-08-09
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료플라스틱
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 센서
  • IFC 분류전기 시간 제어
  • Uniclass 2015 코드Pr_75_51_17_89
  • Uniclass 2015 설명Time switches
  • CSI 마스터 형식 2014 코드25 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Integrated Automation
  • OmniClass 번호23-35 37 37
  • OmniClass 제목Time Switches