제품 게시
Touch Lite 7
ABB

Touch Lite 7


IP Touch Lite 7, LAN + Wi-Fi, black

사양
  • ABB Welcome IP Touch 7, with cyber security boot & storage, support DES+APP, LAN + WiFi, DC&PoE, SM&FM, black

기술 사양
  • 특징 참조TouchLite-7
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2024-06-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)17.2
  • 너비(mm)192
  • 깊이(mm)128
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 순 중량(Kg)0.36
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 커뮤니케이션
  • OmniClass 번호23-37 27 15 13
  • OmniClass 제목Audio Visual Intercoms