제품 게시
Video Outdoor Station, 1 button
ABB

Video Outdoor Station, 1 button

Video Outdoor Station, 1 button, stainless steel.

사양
  • 2TMA200010X0003

    2TMA220010X0001

기술 사양
  • 특징 참조video-outdoor-station-1-button
  • 제품군Welcome
  • 제품분류Video outdoor Stations
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-07-24
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)277
  • 너비(mm)135
  • 깊이(mm)29
관련성
  • 순 중량(Kg)1.04
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 커뮤니케이션
  • ETIM 코드EC000355
  • ETIM 이름Door station door communication