제품 게시
Weather Sensor
ABB

Weather Sensor

The device detect wind speed, rain, brightness in 3 directions, twilight, temperature, day/night an over the GPS signal date and time. An additional heating transformer is not needed.

사양
  • The Weather Sensor WES/A 3.1 detects – primarily in the residential sector – wind speed, rain, brightness in three directions, twilight, temperature and the date and time using the GPS signal.

기술 사양
  • 특징 참조Weather-Sensor
  • 제품군Metrological and Physical Sensors
  • 제품분류Standard Inputs
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-12-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)109
  • 너비(mm)121
  • 깊이(mm)227
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 부 재료플라스틱
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - Controls
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드34 43 23.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Automatic Weather Observation Equipment
  • OmniClass 번호23-35 47 11 15
  • OmniClass 제목Weather Rated Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D3060
  • CSI 단일 형식 II 제목Controls and Instrumentation