제품 게시
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1

    Glass partition edge to edge single glazing ID1

    With its first-class design and its lighting and transparency effects, the ID1 partition, centered frameless single glass, offers a smart concept for office space planning.

    사양
    • Demountable aluminium partition, 21 mm thick. Frameless full-height centered single glass.

      Maximum height : 3300 mm (depending on elevations).

      Aluminium profiles : silver anodised or RAL powder-coated.


      Acoustics :

      - Glass wall : RW = from 33 to 38 dB.

      - Door set : RW = from 30 to 43 dB

    기술 사양
    • 특징 참조ID1
    • 제품군Internal partitions
    • 제품분류Removable partitions
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-03-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)3300
    • 깊이(mm)21
    관련성
    • 주 재료Extruded Aluminum
    • 부 재료유리
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 파티션
    • IFC 분류
    • Uniclass 2015 코드Ac_25_10_05
    • Uniclass 2015 설명Assembling
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 22 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Demountable Partitions
    • OmniClass 번호23-15 11 13
    • OmniClass 제목Demountable Partitions
    • CSI 단일 형식 II 코드C1010
    • CSI 단일 형식 II 제목Partitions

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카