제품 게시
Half Moon Entry Door Pull Set
Half Moon Entry Door Pull Set
Half Moon Entry Door Pull Set
Half Moon Entry Door Pull Set
Half Moon Entry Door Pull Set
    ABI Interiors

    Half Moon Entry Door Pull Set

    기술 사양
    • 특징 참조half-moon-entry-door-pull-set
    • 제품군Hardware
    • 제품분류ABI
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2024-04-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)204.9
    • 너비(mm)215
    • 깊이(mm)50
    관련성
    • 설계국가오스트레일리아
    • 제조국가중국
    • 순 중량(Kg)2.55
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - Hardware
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_36_59_64
    • Uniclass 2015 설명Pull handles
    • OmniClass 번호23-21 19 17 13
    • OmniClass 제목Casework Component Hardware