제품 게시
Odelia Solid Surface Free Standing Bath - 1800mm
Odelia Solid Surface Free Standing Bath - 1800mm
Odelia Solid Surface Free Standing Bath - 1800mm
    ABI Interiors

    Odelia Solid Surface Free Standing Bath - 1800mm

    A freestanding bath that becomes a luxurious centrepiece in any bathroom, the Odelia’s striking oval shape and solid surface construction will strengthen any space.

    Large enough to be used as a two-person tub, the Odelia enriches bath time experiences.

    기술 사양
    • 특징 참조odelia-solid-surface-free-standing-bath-1800mm
    • 제품군Baths
    • 제품분류Odelia
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-02-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)600
    • 너비(mm)1800
    • 깊이(mm)800
    관련성
    • 주 재료고체 표면
    • 설계국가오스트레일리아
    • 제조국가중국
    • 순 중량(Kg)205
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 설명Baths
    • OmniClass 번호23-31 15 00
    • OmniClass 제목Bathtubs