제품 게시
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
    Abstracta

    Scala Wall

    별점 3.3/53.3(6 리뷰)
    Scala is a playful paraphrase on corrugated iron that simultaneously employs the functionality of the shape. The design of the sound-absorbent Scala is not only developed for visual reasons, but primarily to contribute to a softer soundscape. The moulded felt absorbs sound and the wave-shaped surface effectively breaks the sound waves. Scala is a perfectly simple interaction between material and form. Scala can be hung on the wall or from the ceiling, to discretely reduce the level of noise. Scala is 100% recyclable, and the fabric is approved by EU Ecolabel. Size: 603×800, 1207×800, 603×1600, 1207×1600 mm, portrait or landscape.
    기술 사양
    • 특징 참조19053000
    • 제품군Acoustic
    • 제품분류Scala
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-08-18
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료섬유 펠트
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 흡음 판넬 & 액세서리
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Absorption filters
    • UNSPSC 코드40161509
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_25_05
    • Uniclass 2015 설명Acoustic panel systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 84 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Acoustic Room Components
    • OmniClass 번호23-27 65 00
    • OmniClass 제목Equipment Acoustic Insulation
    • CSI 단일 형식 II 코드E
    • CSI 단일 형식 II 제목EQUIPMENT & FURNISHINGS

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 오세아니아 아프리카