제품 게시
Scala XL convex / concave shape
Scala XL convex / concave shape
Scala XL convex / concave shape
Scala XL convex / concave shape
Scala XL convex / concave shape
Scala XL convex / concave shape
    Abstracta

    Scala XL convex / concave shape

    To improve the soundscape in large and noisy spaces such as auditoriums, lobbies, and shopping malls, the sound absorbing wall panel Scala XL is perfectly suited since it has a powerful sound absorbing effect. Scala XL wall panel’s interplay of shape and material has a powerful sound absorbing effect (Class A).

    기술 사양
    • 특징 참조19055510
    • 제품군Acoustic
    • 제품분류Scala
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-06-27
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1600
    • 너비(mm)1150
    • 깊이(mm)90
    관련성
    • 주 재료섬유 펠트
    • 부 재료직물
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 흡음 판넬 & 액세서리
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Absorption filters
    • UNSPSC 코드40161509
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_25_05
    • Uniclass 2015 설명Acoustic panel systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 84 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Acoustic Room Components
    • OmniClass 번호23-27 65 00
    • OmniClass 제목Equipment Acoustic Insulation
    • CSI 단일 형식 II 코드E
    • CSI 단일 형식 II 제목EQUIPMENT & FURNISHINGS

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 오세아니아 아프리카