제품 게시
Airflake XL, blade open
Airflake XL, blade open
    Abstracta

    Airflake XL, blade open

    A modular system based on a hexagon in a variety of colours that can be combined freely to create a hanging partition. Airflake XL diffuses unpleasant sound reflections, making it ideal for rooms with large, open areas. Airflake XL is made from moulded fibre felt. The modules can be connected with plastic clips to create different types of pattern formation. Secured to a ceiling or wall using a straight or curved white or silver anodised aluminium rail, wires or false ceilings.
    기술 사양
    • 특징 참조19211000
    • 제품군Acoustic
    • 제품분류Airflake
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-08-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)700
    • 너비(mm)600
    관련성
    • 주 재료섬유 펠트
    • 부 재료직물
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 사무실 칸막이 및 스크린
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 오세아니아 아프리카