제품 게시
Aircone
Aircone
Aircone
Aircone
    Abstracta

    Aircone

    Aircone is a diffusing, hanging partition ideal for screening off areas in an open space. Combine Aircone with sound-absorbing products to ensure excellent acoustics. Aircone comprises triangular modules made from moulded fibre felt. The modules can be connected with clips to create different types of pattern formation. Attached to ceiling or wall using a white or silver anodised aluminium rail.
    기술 사양
    • 특징 참조19250000
    • 제품군Acoustic
    • 제품분류Air-X
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-08-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)410
    • 너비(mm)465
    • 깊이(mm)85
    관련성
    • 주 재료섬유 펠트
    • 부 재료직물
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 사무실 칸막이 및 스크린
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 오세아니아 아프리카