제품 게시
Softline 50 floor screen w 1200
Softline 50 floor screen w 1200
    Abstracta

    Softline 50 floor screen w 1200

    It’s no coincidence that Softline has become a timeless classic. Its ingeniously simple design and friendly feel, combined with its excellent sound-absorbency properties, make it a functional favourite in workplaces worldwide. The screen consists of a sound-absorbent filling mounted inside a solid wood frame. The screen is upholstered with fabric on both sides. Metal feet (colours: chrome, black, white, and grey). Heights available: 5, 50 or 100 mm. The connectors make it possible to link multiple screens in a row or at an angle.
    기술 사양
    • 특징 참조Softline_50_w1200
    • 제품군Acoustic
    • 제품분류Softline
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-08-18
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)1200
    관련성
    • 주 재료직물
    • 부 재료나무
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 사무실 칸막이 및 스크린
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 오세아니아 아프리카