제품 게시
Vika floor screen without luminaire, 427
Abstracta

Vika floor screen without luminaire, 427

In collaboration with designer Khodi Feiz, Abstracta takes a new approach to acoustic lighting — one that aims to create a peaceful atmosphere. The result is Vika, a sculptural floor screen that radiates atmospheric light while managing both low-frequency and high-frequency noise. “It’s another way of thinking about sound and light,” says Feiz.

사양
  • Vika can be used to divide a large space into smaller rooms, creating a better soundscape and a quieter atmosphere.

기술 사양
  • 특징 참조Vika-floor-screen-without-luminaire-427
  • 제품군Acoustic
  • 제품분류Vika
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1540
  • 너비(mm)427
  • 깊이(mm)231
관련성
  • 주 재료PET
  • 부 재료직물
  • 설계국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 사무실 칸막이 및 스크린
  • IFC 분류가구 요소

지역 가용성

유럽 아시아 북미 오세아니아 아프리카