제품 게시
Abstracta x Wall of Art
Abstracta x Wall of Art
Abstracta x Wall of Art
Abstracta x Wall of Art
Abstracta x Wall of Art
    Abstracta

    Abstracta x Wall of Art

    별점 4.0/54.0(12 리뷰)

    Abstracta and art platform Wall of Art have collaborated to develop a unique solution that combines acoustics with art. The objective is to create harmonious soundscapes while giving spaces personality and character with works from exciting artists.

    사양
    • Abstracta x Wall of Art

      1025×1425 mm
      725×1025 mm
      525×725 mm

    기술 사양
    • 특징 참조Abstracta-x-Wall-of-Art
    • 제품군Acoustic
    • 제품분류Abstracta x Wall of Art
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-06-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1425
    • 너비(mm)1025
    관련성
    • 주 재료직물
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 음향 시설
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_25_05
    • Uniclass 2015 설명Acoustic panel systems
    • OmniClass 번호23-21 23 00
    • OmniClass 제목Residential Furniture and Equipment

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 오세아니아 아프리카