제품 게시
Airbloom
Airbloom
Airbloom
Airbloom
    Abstracta

    Airbloom

    Nature, with its shifting seasons and manifold of forms, is the source of inspiration for Airbloom –hanging acoustic partitions. The degree of openness is determined by how the modules are being combined. All the modules are made in moulded felt, and can be hung from the ceiling or on the wall. They may be combined into partitions in a manifold of patterns of various forms and colours.
    기술 사양
    • 특징 참조airbloom
    • 제품군Acoustic
    • 제품분류Airbloom
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-08-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)510
    • 너비(mm)475
    관련성
    • 주 재료섬유 펠트
    • 부 재료직물
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 음향 시설
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 오세아니아 아프리카
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
    비슷한 제품

    별점 4.5/5 4.5 (14)
    별점 4.7/5 4.7 (6)