제품 게시
Alumi combi 
Alumi combi 
Alumi combi 
Alumi combi 
    Abstracta

    Alumi combi 

    별점 3.7/53.7(6 리뷰)
    Alumi Combi screen is developed to make meetings flexible. It’s both a screen, sound absorbent and mobile writing board all within one product. One side is covered with E3 whiteboard and felt surface. The other side is covered with felt in standard colours.
    기술 사양
    • 특징 참조alumi_combi
    • 제품군Acoustic
    • 제품분류Alumi
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-04-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1905
    • 깊이(mm)63
    관련성
    • 주 재료직물
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 음향 시설
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 오세아니아 아프리카