제품 게시
Alumi floor  w1406
Alumi floor  w1406
Alumi floor  w1406
Alumi floor  w1406
    Abstracta

    Alumi floor  w1406

    Alumi is a flexible freestanding screen for the office as well as for public areas. The acoustic filling is made from mineral wool. The framework and the edge for the Alumi are made from aluminium, which means that it is light in weight and very solid. Alumi can be used as a freestanding unit or connected together. Both sides of the screen are covered with compressed, sound absorbing felt.
    기술 사양
    • 특징 참조alumi_floor_w1406
    • 제품군Acoustic
    • 제품분류Alumi
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-04-09
    • 에디션 넘버1
    • 깊이(mm)63
    관련성
    • 주 재료직물
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 음향 시설
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 오세아니아 아프리카
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
    비슷한 제품