제품 게시
Holly horizontal
Holly horizontal
Holly horizontal
Holly horizontal
Holly horizontal
Holly horizontal
Holly horizontal
    Abstracta

    Holly horizontal

    별점 3.7/53.7(11 리뷰)

    Holly acoustic lighting is sculptural and enigmatic. It plays with the contrasts between light, reflection and shadows.
    The new Holly acoustic lighting is sculptural, mysterious, and plays with the contrasts between light, reflection, and shadow. The product is good at absorbing low frequency sound. Available in two versions; horizontal and vertical, with or without lighting.

    사양
    • Lighting information

      Lamps included: E27, 500 Lumen, Kelvin 2700. Luminaire is dimmable DALI light control is available to purchase separately. Ceiling mounting bracket included. Wire length 6 m. Electric cable length 6 m.

    기술 사양
    • 특징 참조holly-horizontal
    • 제품군Acoustic
    • 제품분류Holly
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-06-27
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)585
    • 너비(mm)1052
    • 깊이(mm)540
    관련성
    • 주 재료유리
    • 부 재료직물
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류램프
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 설명Lamps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps
    • OmniClass 번호23-35 45 15
    • OmniClass 제목Lamps

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 오세아니아 아프리카