제품 게시
Scala ceiling 
Scala ceiling 
Scala ceiling 
Scala ceiling 
    Abstracta

    Scala ceiling 

    The ceiling hung version of Scala prevents sound waves from continuing up in the room, contributing to a more pleasant acoustic landscape e.g. in office or restaurant surroundings. On request, the product is available with fire protection classed filling to standard EN13501-1, B-S1,d0 and with Crib5 treated cloth. Includes wire kit for adjustable hanging. Available with or without integrated lighting.
    기술 사양
    • 특징 참조scala_ceiling
    • 제품군Acoustic
    • 제품분류Scala
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-07-11
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1207
    • 너비(mm)1600
    관련성
    • 주 재료폴리에스테르
    • 부 재료직물
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 음향 시설
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 오세아니아 아프리카