제품 게시
Stitch floor 1060x1540x85
Abstracta

Stitch floor 1060x1540x85

Stitch is soft both in terms of the materials as well as its expression, making it an exceptional absorbent. The screen consists of a sound-absorbent filling, fitted inside a solid wooden frame. Around the frame is a separate fabric upholstery. The legs are made from ash and have a soft, friendly idiom, just like the screen. Works just as well at home as in the office.
기술 사양
  • 특징 참조stitch_floor_1060x1540x85
  • 제품군Acoustic
  • 제품분류Stitch
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-08-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1542
  • 너비(mm)1060
  • 깊이(mm)87
관련성
  • 주 재료폴리에스테르
  • 부 재료나무
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)2
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 음향 시설
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
  • OmniClass 번호23-21 00 00
  • OmniClass 제목Furnishings, Fixtures and Equipment Products

지역 가용성

유럽 아시아 북미 오세아니아 아프리카