제품 게시
Triline wall
Triline wall
Triline wall
    Abstracta

    Triline wall

    별점 4.0/54.0(8 리뷰)
    Triline Wall’s sound-absorbent modules have straight ends, for which reason, the product is very suitable for creating closely-fitting patterns in large walls. Can be mounted both horizontally as well as vertically, giving the option to create both symmetrical and asymmetrical patterned formations. Easily installed with concealed suspension rails. The absorbers consist of sound-absorbent filling fitted in a MDF frame, covered with fabric.
    기술 사양
    • 특징 참조triline_wall
    • 제품군Acoustic
    • 제품분류Triline wall
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-05-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)400
    • 너비(mm)800
    • 깊이(mm)95
    관련성
    • 주 재료폴리에스테르
    • 부 재료직물
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 음향 시설
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 오세아니아 아프리카
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
    비슷한 제품

    별점 4.5/5 4.5 (14)
    별점 4.7/5 4.7 (6)