제품 게시
Zen Pod Advanced XXL
Zen Pod Advanced XXL
    Abstracta

    Zen Pod Advanced XXL

    Design Staffan Holm. The new Japan-inspired series Zen Pod makes it easy to create oases of tranquillity in the workplace. Zen Pod consists of small, mobile, quiet rooms that are impeccably designed. Available in different sizes.

    기술 사양
    • 특징 참조Zen-Pod-Advanced-XXL
    • 제품군Acoustic
    • 제품분류Zen Pod
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-06-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2320
    • 너비(mm)4515
    • 깊이(mm)2310
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 사무실 부스
    • IFC 분류가구
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
    • OmniClass 번호23-19 31 21 11
    • OmniClass 제목Plant Office Shelters and Booths

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 오세아니아 아프리카