제품 게시
ACH 27 Panel
ACH 27 Panel
    ACH

    ACH 27 Panel

    The ACH 27 Panels are made up of a steel outer sheet, rigid foam core polyurethane and inner face with aluminum.

    사양
    • Clasificado B-s2, d0 según norma EN-14509 

    기술 사양
    • 특징 참조ACH27
    • 제품군Sandwich panel
    • 제품분류Wall
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-04-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)10
    • 너비(mm)1035
    관련성
    • 주 재료폴리우레탄
    • 부 재료
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)5
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 외부 벽
    • IFC 분류
    • UNSPSC 이름Panels or paneling
    • UNSPSC 코드30161505
    • Uniclass 2015 코드Pr_20_93_85_84
    • Uniclass 2015 설명Structural insulated wall panels
    • CSI 마스터 형식 2014 코드06 12 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Structural Panels
    • OmniClass 번호23-13 35 21 19 15
    • OmniClass 제목Structural Insulated Panels
    • CSI 단일 형식 II 코드B2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls

    지역 가용성

    아프리카 남아메리카 북미 유럽 아시아