Mass Loaded Vinyl Noise Barrier by Acoustical Surfaces, Inc.
MATERIAL: Mass Loaded Vinyl
PATTERN: Smooth Finish
FEATURES: High density pliable material to reduce noise transmission
APPLICATIONS: Reduced noise transmission through ceilings, walls and machinery enclosures. Variations of vinyl are available to wrap duct work, plumbing or drainpipes as well as options that can be applied over suspended ceilings or in automotive or similar applications where noise reduction is needed
THICKNESS: 1/16" - .5 lb./sq.ft. 1/8" - 1lb./sq.ft. 1/4" - 2lbs./sq.ft.
SIZES: 54" Wide x 20', 30', 60' rolls (roll size varies based on weight needed)
Also Available in sheets: 24"x24", 24"x48", 48"x96" or 54"x96"
COLOR: Black (standard)
Also Available: Grey, Black, Tan and Blue (UV Stable, Scrim Reinforced, Exterior rated), and Transparent/Clear
FLAMMABILITY: UL 94VO
INSTALLATION: Stapled, Screwed or Nailed to studs prior to installing drywall. Other installation methods may vary based on application and type/variation of vinyl used.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
과들루프 |
과테말라 |
그레나다 |
그린란드 |
네덜란드령 카리브 해 지역 |
니카라과 |
도미니카 |
도미니카 공화국 |
마르티니크 |
멕시코 |
몬세라트 |
미국 |
미국령 버진아일랜드 |
바베이도스 |
바하마 |
버뮤다 |
벨리즈 |
생마르탱 |
생바르텔레미 |
생피에르앤드미클롱 |
세인트루시아 |
세인트빈센트그레나딘 |
세인트키츠네비스 |
신트마르턴 |
아루바 |
아이티 |
앤티가 바부다 |
앵귈라 |
엘살바도르 |
영국령 버진아일랜드 |
온두라스 |
자메이카 |
캐나다 |
케이맨 군도 |
코스타리카 |
쿠바 |
퀴라소 |
터크스케이커스 제도 |
트리니다드토바고 |
파나마 |
푸에르토리코 |