당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

BASE SLATE Shower Tray 1400x800mm

문서 번호: BASE_SLATE_Shower_Tray_1400x800mm
제조 업체: Acquabella
제품군: Base
제품 그룹: Shower Trays
너비 (mm): 800
높이 (mm): 1400
깊이 (mm): 28
게시 날짜: 2019-04-10
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (11)
Bespoke shower trays. Quality and unique design adapted to all spaces. The BASE shower tray was born created with the ” made-to-measure” indentity and this feature continues being part of us. Create your perfect space which will awaken your senses and give your bathroom an incomparable finish.

Antislip class 3, resistant to thermical shock, Impact resistant, high definition textures, easy to cut.


주요 자료: Polyurethane
보조 자료: Polyurethane
설계: Spain
제조: Spain
무게순 (Kg): 46.5

BIMobject 카테고리: 위생 - Shower trays
IFC 분류: Sanitary Terminal
UNSPSC 이름: Sanitary ware
UNSPSC 코드: 301815
Uniclass 1.4 코드: L72143
Uniclass 1.4 설명: Shower trays
Uniclass 2.0 코드: PR-35-06-84
Uniclass 2.0 설명: Shower Trays
Uniclass 2015 코드: Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 설명: Shower trays
NBS Reference 코드: 35-06-84
NBS Reference 설명: Shower Trays
OmniClass 번호: 23-31 15 11
OmniClass 제목: Bath Shower Units
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
Sanitary - Shower trays

이름
Depth 1400
Height 28 mm
Integral Finish Slate
Material polyurethane
Width 800 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Material polyurethane

BIMobject®