문서 번호: | gp-anchor-channels |
---|---|
제조 업체: | AdermaLocatelli |
제품군: | Anchor channels |
제품 그룹: | GP |
게시 날짜: | 2017-11-14 |
판 번호: | 2 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
제품 데이터 url: | http://www.anchorchannels.com/ |
---|---|
설치 지침: | http://www.anchorchannels.com/images/gllocatelli/cataloghi/PDF/Profili--de... |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | http://www.anchorchannels.com/certifications |
기술 설명: | http://www.anchorchannels.com/images/gllocatelli/cataloghi/PDF/GL-2017.pdf |
교육 비디오: | https://www.youtube.com/watch?v=fWtrmUfcpp0&feature=youtu.be |
GTIN 코드: |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/adermalocatelli/product/gp-anchor-channels
주요 자료: | Steel |
---|---|
보조 자료: | |
설계: | Italy |
제조: | Italy |
BIMobject 카테고리: | 건축 - Anchors & Fixings |
---|---|
IFC 분류: | Structural Connection |
UNSPSC 이름: | Steel channels |
UNSPSC 코드: | 30101804 |
Uniclass 1.4 코드: | L67128 |
Uniclass 1.4 설명: | Anchors |
Uniclass 2.0 코드: | PR-29-04 |
Uniclass 2.0 설명: | Anchors |
Uniclass 2015 코드: | TE_20_30_50_03 |
Uniclass 2015 설명: | Anchorages |
NBS Reference 코드: | 29-04 |
NBS Reference 설명: | Anchors |
OmniClass 번호: | 23-13 23 11 11 11 |
OmniClass 제목: | Rail Anchors |
이름 | 값 |
---|---|
Application | Wall |
Facing Material | Steel |
Load Capacity | 3.50KN ; 40.20KN |
Material | Steel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
이름 | 값 |
---|---|
Material | Steel |
BIMobject®