문서 번호: | Rainscreen_Systems_Series_MB |
---|---|
제조 업체: | AdermaLocatelli |
제품군: | Cladding System |
제품 그룹: | MB System |
게시 날짜: | 2018-01-12 |
판 번호: | 2 |
유형: | 쇼케이스(모델) |
제품 데이터 url: | https://www.adermalocatelli.it/en/productfamily/3-facades/7-ventilated-fac... |
---|---|
설치 지침: | |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | https://www.adermalocatelli.it/it/login?ref=%2Fit%2F |
기술 설명: | https://www.adermalocatelli.it/en/productfamily/3-facades/7-ventilated-fac... |
교육 비디오: | |
GTIN 코드: |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/adermalocatelli/product/rainscreen_systems_series_mb
주요 자료: | Steel |
---|---|
보조 자료: | Steel |
설계: | Italy |
제조: | Italy |
BIMobject 카테고리: | 벽 - 외피 |
---|---|
IFC 분류: | Curtain Wall |
Uniclass 1.4 코드: | L3811 |
Uniclass 1.4 설명: | Curtain walls, rainscreen cladding |
Uniclass 2.0 코드: | SS-25-10-20 |
Uniclass 2.0 설명: | Curtain Walling Systems |
Uniclass 2015 코드: | Pr_20_85_09_23 |
Uniclass 2015 설명: | Curtain wall adjustable support brackets |
NBS Reference 코드: | 25-10-20 |
NBS Reference 설명: | Curtain Walling Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 42 43 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Stone Panels for Curtain Walls |
OmniClass 번호: | 23-13 33 19 11 |
OmniClass 제목: | Cladding and Curtainwall Panels |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
이름 | 값 |
---|---|
Application | wall |
Finish Material | Steel ; Stainless steel |
Method Of Attachment | Anchor bolt |
Panel Thickness | 12 mm — 40 mm |
Panel Width | 100 mm — 1400 mm |
Product Type | Anchor bracket |
Standards | EN 1090 |
Thickness | 60 mm — 500 mm |
BIMobject®