제품 게시
AEG Free Standing Washer Dryer HEC 54 XL White
AEG

AEG Free Standing Washer Dryer HEC 54 XL White

별점 4.7/54.7(10 리뷰)
Wash. Dry. Save. All in one. AEG washer-dryers allow you to wash and dry a complete laundry load uninterrupted or use each function separately and either wash, dry or just steam.
사양
  • LB4650WT 914600617
기술 사양
  • 특징 참조AEG_Free_Standing_Washer_Dryer_HEC_54_XL_White
  • 제품군Washer Dryer
  • 제품분류Free Standing Washer Dryer
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-05-06
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)850
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)572
관련성
  • 순 중량(Kg)69.5
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 기타 가전제품
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_21
  • Uniclass 2015 설명Dishwashers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드11 48 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Dishwashers
  • OmniClass 번호23-21 23 25
  • OmniClass 제목Residential Dishwashers

지역 가용성

유럽
네덜란드
노르웨이
덴마크
독일
스페인
포르투갈
프랑스