제품 게시
AEG Free Standing Tumble Dryer BF Sahara 60 White
AEG

AEG Free Standing Tumble Dryer BF Sahara 60 White

별점 4.8/54.8(12 리뷰)
Wash. Dry. Save. All in one. AEG washer-dryers allow you to wash and dry a complete laundry load uninterrupted or use each function separately and either wash, dry or just steam.
사양
  • TR3050TW 916098595
기술 사양
  • 특징 참조AEG_Free_Standing_Tumble_Dryer_BF_Sahara_60_White
  • 제품군Tumble Dryer
  • 제품분류Free Standing Tumble Dryer
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-01-31
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)850
  • 너비(mm)596
  • 깊이(mm)638
관련성
  • 순 중량(Kg)47.96
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 기타 가전제품
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_47
  • Uniclass 2015 설명Laundry washers and driers
  • OmniClass 번호23-21 23 53 11
  • OmniClass 제목Residential Front Loading Laundry Washers

지역 가용성

유럽
네덜란드
노르웨이
덴마크
독일
스페인
포르투갈
프랑스
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText